Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS027M

BOS 21M-PAI-PR30-S4

Kubische Reflexionslichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten

Besondere Merkmale
Washdown
Baureihe
21M
Abmessung
15.4 x 51.1 x 42.7 mm
Schnittstelle
IO-Link: 1.1
PNP: Schließer (NO)
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Reflexionslichtschranken – BOS027M

Der optoelektronische Sensor BOS 21M-PAI-PR30-S4 aus der Baureihe 21M verfügt über eine divergente Strahlcharakteristik und LED-Rotlicht. Die Reichweite beträgt 0...10 m. Als Schnittstelle unterstützt der Sensor IO-Link 1.1 und bietet im Standardbetrieb einen PNP-Schaltausgang als Schließer (NO) oder Öffner (NC). Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Die Betriebsspannung liegt bei 10...30 VDC.

Das Gehäuse besteht aus pulverbeschichtetem Zinkdruckguss, die aktive Fläche aus PMMA. Der Sensor hat die Abmessungen 15.4 x 51.1 x 42.7 mm und das besondere Merkmal Washdown. Zu Konformität und Zulassungen zählen CE, UKCA, cULus, WEEE und Ecolab. Der Order Code lautet BOS027M.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Besondere Merkmale
Washdown
Baureihe
21M
Abmessung
15.4 x 51.1 x 42.7 mm
Schnittstelle
IO-Link: 1.1
PNP: Schließer (NO)
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Reichweite
0...10 m
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, pulverbeschichtet
Zinkdruckguss
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten