Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Reflexionslichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
Baureihe
18MR
Abmessung
Ø 18 x 92 mm
Schnittstelle
PNP Schließer (NO)
PNP Öffner (NC)
PNP Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
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
| BOS 18MR-PA-PR20-S4S | BOS 18MR-PA-PR20-S4 | |
|
109,18 EUR
Listenpreis
|
109,18 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 18MR | 18MR |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 18 x 92 mm | Ø 18 x 92 mm |
| Schnittstelle |
PNP Schließer (NO) PNP Öffner (NC) |
PNP Schließer (NO) PNP Öffner (NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Reflexionslichtschranke | Reflexionslichtschranke |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Reichweite | 0...6 m | 0...6 m |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | Glas | Glas |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Lieferumfang |
Mutter M18x1 (2x) Betriebsanleitung |
- |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt