Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kubische Reflexionslichtschranken mit verschiedenen Lichtarten für Washdown
Besondere Merkmale
Washdown Plus
Washdown
Washdown
Baureihe
R254K
Abmessung
20.4 x 60.3 x 49.5 mm
Schnittstelle
IO-Link: 1.1
Analog, Strom: 4…20 mA
Pin 4: Gegentakt: Schließer/Öffner (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/Gegentakt: Schließer/Öffner (NO/NC)
Analog, Strom: 4…20 mA
Pin 4: Gegentakt: Schließer/Öffner (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/Gegentakt: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Reflexionslichtschranken – BOS
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt