Kubische Einweglichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten bis 60 m Reichweite
Einweglichtschranken – BOS028L
Die Einweglichtschranke BOS 50K-XT-RS13-S4 mit dem Order Code BOS028L gehört zur Baureihe 50K und arbeitet als optoelektronischer Sensor nach dem Funktionsprinzip Einweglichtschranke als Sender. Die Strahlcharakteristik ist divergent; als Lichtart kommt LED-Rotlicht zum Einsatz. Der Lichtfleck misst 200 × 200 mm bei 10 m. Die Reichweite beträgt 0...60 m. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker als Steckverbinder. Das Gehäuse besteht aus PC und ABS, die aktive Fläche aus Glas. Der Sensor ist für eine Betriebsspannung von 10...30 VDC ausgeführt. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, cULus, WEEE und UKCA vorhanden. Die Abmessungen betragen 28,5 × 80,5 × 62 mm.