Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS028N

BOS Q08M-PS-LE21-03

Quadratische Einweglichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten

Baureihe
Q08M
Abmessung
8 x 44 x 8 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Empfänger)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Einweglichtschranken – BOS028N

Der optoelektronische Sensor BOS Q08M-PS-LE21-03 aus der Baureihe Q08M hat Abmessungen von 8 x 44 x 8 mm und arbeitet als Einweglichtschranke mit Empfänger. Als Lichtart kommt Laser-Rotlicht zum Einsatz; die Reichweite beträgt 0...3 m. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt. Der Anschluss erfolgt über ein 3,00 m langes PUR-Kabel. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Zink-Druckguss, die aktive Fläche aus PMMA. Der Sensor ist für eine Betriebsspannung von 10...30 VDC ausgelegt. Zulassungen und Konformitäten umfassen CE, UKCA, cULus und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
Q08M
Abmessung
8 x 44 x 8 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Empfänger)
Lichtart
Laser Rotlicht
Reichweite
0...3 m
Anschluss
Kabel, 3.00 m, PUR
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, vernickelt
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten