Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS028T

BOS R81K-X-IS10-02

Kubische Einweglichtschranken mit verschiedenen Lichtarten für Lochmontage

Baureihe
R81K
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Sender)
Lichtart
Infrarot
Reichweite
0.3...20 m
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Einweglichtschranken – BOS028T

Der optoelektronische Sensor BOS R81K-X-IS10-02 aus der Baureihe R81K arbeitet als Sender einer Einweglichtschranke mit Infrarotlicht. Die Reichweite beträgt 0,3...20 m. Der Anschluss erfolgt über ein 2 m langes PVC-Kabel. Das Gehäuse besteht aus ABS und PMMA; die aktive Fläche ist aus PMMA gefertigt. Der Sensor wird mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC betrieben. Für den Sensor gelten die Zulassungen und Konformitäten CE, cULus, UKCA und WEEE. Zum Lieferumfang gehört ein Haltewinkel. Der Order Code lautet BOS028T.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
R81K
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Sender)
Lichtart
Infrarot
Reichweite
0.3...20 m
Anschluss
Kabel, 2 m, PVC
Gehäusematerial
ABS
PMMA
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
UKCA
WEEE
Lieferumfang
Haltewinkel
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten