Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kubische Einweglichtschranken mit verschiedenen Lichtarten für Lochmontage
Baureihe
R81K
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Sender)
Lichtart
Infrarot
Reichweite
0.3...20 m
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Einweglichtschranken – BOS028Y
Der optoelektronische Sensor BOS R81K-X-IS10-S4 aus der Baureihe R81K arbeitet als Einweglichtschranke mit Sender und Infrarotlicht. Die Reichweite beträgt 0,3 bis 20 m. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus ABS und PMMA; die aktive Fläche ist aus PMMA gefertigt. Der Sensor wird mit 10 bis 30 VDC Betriebsspannung betrieben.
Für das Modell mit dem Order Code BOS028Y gelten die Zulassungen und Konformitäten CE, cULus, UKCA und WEEE. Zum Lieferumfang gehört ein Haltewinkel.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt