Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS0290

BOS R81K-PA-IE10-S4

Kubische Einweglichtschranken mit verschiedenen Lichtarten für Lochmontage

Baureihe
R81K
Abmessung
15 x 48.9 x 31 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Empfänger)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Einweglichtschranken – BOS0290

Die Einweglichtschranke BOS R81K-PA-IE10-S4 aus der Baureihe R81K ist als Empfänger ausgeführt und arbeitet mit Infrarotlicht. Der Erfassungsbereich beträgt 0,3…20 m. Als Schnittstelle stehen PNP-Schließer (NO) und PNP-Öffner (NC) zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor hat Abmessungen von 15 × 48,9 × 31 mm und arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10…30 VDC.

Das Gehäuse besteht aus ABS und PMMA; die aktive Fläche ist aus PMMA gefertigt. Für das Modell mit dem Bestellcode BOS0290 liegen CE, cULus, UKCA und WEEE vor. Zum Lieferumfang gehört ein Haltewinkel.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
R81K
Abmessung
15 x 48.9 x 31 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Empfänger)
Lichtart
Infrarot
Reichweite
0.3...20 m
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
ABS
PMMA
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
UKCA
WEEE
Lieferumfang
Haltewinkel
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten