Kubische Reflexionslichtschranken mit verschiedenen Lichtarten für Lochmontage
Öffner (NC)
Reflexionslichtschranken – BOS0294
Die Reflexionslichtschranke BOS R81K-PA-PR10-S4 aus der Baureihe R81K trägt den Order Code BOS0294. Der optoelektronische Sensor arbeitet nach dem Prinzip einer Reflexionslichtschranke und verwendet LED-Rotlicht. Die Reichweite beträgt 0...3 m; die Lichtfleckgröße beträgt 180 x 180 mm bei 3 m. Als Schnittstelle steht ein PNP-Ausgang mit Schließer (NO) und Öffner (NC) zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker.
Der Sensor hat die Abmessungen 15 x 48.9 x 31 mm. Das Gehäuse besteht aus ABS, die aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Der Sensor verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, cULus, UKCA und WEEE. Zum Lieferumfang gehören ein Haltewinkel und ein Reflektor.