Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS029A

BOS R81K-PA-RH10-02

Kubische Lichttaster mit verschiedenen Lichtarten für Lochmontage

Baureihe
R81K
Abmessung
15 x 48.9 x 31 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Triangulation
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
R81K
Abmessung
15 x 48.9 x 31 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Triangulation
Lichtfleckgröße
8 x 8 mm bei 100 mm
Lichtart
LED Rotlicht
Reichweite
100 mm
Anschluss
Kabel, 2 m, PVC
Gehäusematerial
ABS
PMMA
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
UKCA
WEEE
Lieferumfang
Haltewinkel
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ECLASS 9.0
27-27-09-04
ECLASS 9.1
27-27-09-04
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten