Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kubische Lichttaster mit verschiedenen Lichtarten bis zu 1 m Reichweite
Baureihe
R090K
Abmessung
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Schnittstelle
NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, energetisch
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS R090K-NU-RD10-S49 | BOS R090K-NU-RD10-S75 | |
|
78,52 EUR
Listenpreis
|
78,52 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | R090K | R090K |
|---|---|---|
| Abmessung | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
| Schnittstelle | NPN: Schließer/Öffner (NO/NC) | NPN: Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Lichttaster, energetisch | Lichttaster, energetisch |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Reichweite | 0...500 mm | 0...500 mm |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1, 3-polig | Steckverbinder, M8x1, 4-polig |
| Gehäusematerial |
PC PBT |
PC PBT |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt