Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS02A6

BOS R090K-NU-RR10-02

Kubische Reflexionslichtschranken mit verschiedenen Lichtarten bis zu 20 m Reichweite

Baureihe
R090K
Abmessung
10.7 x 32.7 x 19.5 mm
Schnittstelle
NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Reflexionslichtschranken – BOS02A6

Die Reflexionslichtschranke BOS R090K-NU-RR10-02 aus der Baureihe R090K trägt den Order Code BOS02A6. Der optoelektronische Sensor verfügt über einen NPN-Schaltausgang mit Schließer/Öffner (NO/NC) und eine divergente Strahlcharakteristik. Als Lichtquelle dient rotes LED-Licht. Die Reichweite beträgt 0...5 m; die Lichtfleckgröße beträgt Ø 105 mm bei 2 m.

Mit Abmessungen von 10.7 x 32.7 x 19.5 mm besitzt der Sensor ein Gehäuse aus PC und PBT sowie eine aktive Fläche aus PMMA. Der Anschluss erfolgt über ein 2.00 m langes PVC-Kabel. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC. Für den Sensor sind cULus, CE, UKCA und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
R090K
Abmessung
10.7 x 32.7 x 19.5 mm
Schnittstelle
NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 105 mm bei 2 m
Reichweite
0...5 m
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PVC
Gehäusematerial
PC
PBT
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten