Kubische Reflexionslichtschranken mit verschiedenen Lichtarten bis zu 20 m Reichweite
Reflexionslichtschranken – BOS02A7
Der optoelektronische Sensor BOS R090K-PU-RR10-02 aus der Baureihe R090K arbeitet als Reflexionslichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik und rotem LED-Licht. Die Reichweite beträgt 0...5 m; die Lichtfleckgröße beträgt Ø 105 mm bei 2 m. Der Sensor verfügt über einen PNP-Schaltausgang als Schließer/Öffner (NO/NC) und wird mit einem 2,00 m langen PVC-Kabel angeschlossen.
Die Abmessungen betragen 10,7 x 32,7 x 19,5 mm. Das Gehäuse besteht aus PC und PBT, die aktive Fläche aus PMMA. Der Sensor ist für eine Betriebsspannung von 10...30 VDC ausgelegt. Zu den Zulassungen und Konformitätskennzeichnungen gehören cULus, CE, UKCA und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS R090K-PU-RR10-02 | BOS R090K-PU-RR10-00,2-S4 | |
|
90,41 EUR
Listenpreis
|
100,71 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | R090K | R090K |
|---|---|---|
| Abmessung | 10.7 x 32.7 x 19.5 mm | 10.7 x 32.7 x 19.5 mm |
| Schnittstelle | PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Reflexionslichtschranke | Reflexionslichtschranke |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | Ø 105 mm bei 2 m | Ø 105 mm bei 2 m |
| Reichweite | 0...5 m | 0...5 m |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.20 m, PVC |
| Gehäusematerial |
PC PBT |
PC PBT |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |