Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS02AN

BOS R090K-NU-RX10-S49

Kubische Einweglichtschranken mit verschiedenen Lichtarten bis zu 20 m Reichweite

Baureihe
R090K
Abmessung
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Schnittstelle
NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Einweglichtschranken – BOS02AN

Der optoelektronische Sensor BOS R090K-NU-RX10-S49 aus der Baureihe R090K arbeitet als Einweglichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik und LED-Rotlicht. Die Reichweite beträgt 0...20 m. Die NPN-Schnittstelle unterstützt Schließer/Öffner (NO/NC). Der Sensor hat Abmessungen von 10,7 x 43,5 x 19,5 mm und wird über einen 3-poligen Steckverbinder M8x1 angeschlossen.

Das Gehäuse besteht aus PC und PBT; die aktive Fläche ist aus PMMA gefertigt. Der Betrieb ist mit 10...30 VDC möglich. Für den BOS R090K-NU-RX10-S49 gelten die Zulassungen und Konformitäten cULus, CE, UKCA und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
R090K
Abmessung
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Schnittstelle
NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Reichweite
0...20 m
Anschluss
Steckverbinder, M8x1, 3-polig
Gehäusematerial
PC
PBT
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten