Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kubische Einweglichtschranken mit verschiedenen Lichtarten bis zu 20 m Reichweite
Baureihe
R090K
Abmessung
10.7 x 32.7 x 19.5 mm
Schnittstelle
NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Einweglichtschranken – BOS02AU
Die Einweglichtschranke BOS R090K-NU-RX10-02 mit dem Order Code BOS02AU gehört zur Baureihe R090K und arbeitet als optoelektronischer Sensor mit divergentem Strahl. Als Lichtart kommt LED-Rotlicht zum Einsatz. Die Reichweite beträgt 0...20 m. Der Sensor verfügt über eine NPN-Schnittstelle mit Schließer/Öffner-Funktion (NO/NC) und wird mit einem 2.00 m langen PVC-Kabel angeschlossen. Die Betriebsspannung liegt bei 10...30 VDC. Das Gehäuse besteht aus PC und PBT, die aktive Fläche aus PMMA. Die Abmessungen betragen 10.7 x 32.7 x 19.5 mm. Für den Sensor sind cULus, CE, UKCA und WEEE angegeben.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt