Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS02C4

BOS R254K-UUI-RH11-S4

Kubische Lichttaster mit verschiedenen Lichtarten für Washdown

Besondere Merkmale
Washdown Plus
Washdown
Baureihe
R254K
Abmessung
20.4 x 62.7 x 49.5 mm
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Pin 4: Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Besondere Merkmale
Washdown Plus
Washdown
Baureihe
R254K
Abmessung
20.4 x 62.7 x 49.5 mm
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Pin 4: Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, Triangulation
Optische Besonderheit
Hintergrundausblendung
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtfleckgröße
16 x 16 mm bei 500 mm
Lichtart
LED Rotlicht
Reichweite
30...500 mm
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
PA 12
PA PACM 12
Aktive Fläche, Material
PA PACM 12
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Sekundärfeatures
Betriebsstundenzähler
Externe Signalausblendung
Geräteerkennung
Grundlegende Statistik
Identifikation
Logikblöcke
Pin-Zuweisung
Schaltprofile
Schaltzähler
Sensor-Betriebsarten
Signalgeschwindigkeits­überwachung
Signalqualitätsüberwachung
Signalverzögerung
Spannungs- und Stromüberwachung
Speichernutzungs­überwachung
Startzykluszähler
Status extremer Umgebungsbedingungen
Variantenkonfiguration
Sekundärfeatures für Condition Monitoring
Interne Feuchtigkeitserkennung
Interne Temperaturüberwachung
Neigungsüberwachung und Einstellhilfe
Transmitter Lebenszeit Information
Vibrationsüberwachung
Lieferumfang
Montagehinweis
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ECLASS 9.0
27-27-09-04
ECLASS 9.1
27-27-09-04
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten