Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS02CZ

BOS 6K-UI-PR10-S75

Kubische Reflexionslichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten bis 13 m Reichweite

Baureihe
6K
Abmessung
12 x 34 x 21.6 mm
Schnittstelle
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
Tastensperre ein/aus
gleiche Funktion wie Taste
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Reflexionslichtschranken – BOS02CZ

Die Reflexionslichtschranke BOS 6K-UI-PR10-S75 mit dem Order Code BOS02CZ gehört zur Baureihe 6K und hat Abmessungen von 12 x 34 x 21,6 mm. Als optoelektronischer Sensor arbeitet sie nach dem Prinzip der Reflexionslichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik und LED-Rotlicht. Die Reichweite beträgt 0,1...6 m; die Lichtfleckgröße beträgt 500 x 500 mm bei 6 m. Die Schnittstelle ist als IO-Link-Device 1.1.3 ausgeführt. Für den Schaltausgang stehen PNP, NPN oder IO-Link mit Schließer-/Öffnerfunktion (NO/NC) zur Verfügung. Die Eingangsfunktion umfasst die Tastensperre ein/aus mit gleicher Funktion wie die Taste. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M8x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus ABS, die aktive Fläche aus PMMA. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und verfügt über CE, UKCA, cULus sowie WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
6K
Abmessung
12 x 34 x 21.6 mm
Schnittstelle
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
Tastensperre ein/aus
gleiche Funktion wie Taste
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
500 x 500 mm bei 6 m
Reichweite
0.1...6 m
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
ABS
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten