Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS02E2

BOS 6K-UI-PT10-S75

Kubische Reflexionslichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten bis 13 m Reichweite

Baureihe
6K
Abmessung
12 x 34 x 21.6 mm
Schnittstelle
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
Tastensperre ein/aus
gleiche Funktion wie Taste
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Reflexionslichtschranken – BOS02E2

Die Reflexionslichtschranke BOS 6K-UI-PT10-S75 mit dem Order Code BOS02E2 gehört zur Baureihe 6K und hat Abmessungen von 12 x 34 x 21,6 mm. Der optoelektronische Sensor arbeitet mit Reflexionslicht und ist für die Transparenterkennung ausgeführt. Autokollimation und eine divergente Strahlcharakteristik gehören zu den optischen Eigenschaften. Als Lichtart kommt rotes LED-Licht zum Einsatz. Die Lichtfleckgröße beträgt 40 x 40 mm bei 1 m; die Reichweite liegt bei 0...2 m.

Die Schnittstelle unterstützt IO-Link Device 1.1.3. Im Standardbetrieb stehen PNP/NPN sowie Schließer oder Öffner (NO/NC) zur Verfügung. Die Eingangsfunktion ermöglicht das Ein- und Ausschalten der Tastensperre mit derselben Funktion wie die Taste. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M8x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus ABS, die aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
6K
Abmessung
12 x 34 x 21.6 mm
Schnittstelle
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
Tastensperre ein/aus
gleiche Funktion wie Taste
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke, Transparenterkennung
Optische Besonderheit
Transparenzerkennung
Autokollimation
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
40 x 40 mm bei 1 m
Reichweite
0...2 m
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
ABS
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten