Kubische Einweglichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten bis 18 m Reichweite
gleiche Funktion wie Taste
Einweglichtschranken – BOS02E9
Der optoelektronische Sensor BOS 6K-UU-RE10-S49 aus der Baureihe 6K hat die Abmessungen 12 x 34 x 21,6 mm und arbeitet als Einweglichtschranke auf der Empfängerseite. Als Lichtart kommt LED-Rotlicht zum Einsatz. Die Reichweite beträgt 0...13 m. Die Schnittstelle unterstützt PNP/NPN sowie Schließer/Öffner (NO/NC).
Die Eingangsfunktion umfasst die Tastensperre ein/aus und hat die gleiche Funktion wie die Taste. Der Sensor verfügt über einen Steckverbinder mit M8x1-Stecker und 3-poligem Anschluss. Das Gehäuse besteht aus ABS, die aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC. Für den Sensor gelten die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE.