Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS02EP

BOS 6K-UU-LD10-S49

Kubische Lichttaster mit unterschiedlichen Lichtarten bis 1.5 m Reichweite

Baureihe
6K
Abmessung
12 x 34 x 21.6 mm
Schnittstelle
PNP/NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
Tastensperre ein/aus
gleiche Funktion wie Taste
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
6K
Abmessung
12 x 34 x 21.6 mm
Schnittstelle
PNP/NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
Tastensperre ein/aus
gleiche Funktion wie Taste
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, energetisch
Strahlcharakteristik
fokussiert
Lichtfleckgröße
0.7 x 0.7 mm bei 250 mm
Lichtart
Laser Rotlicht
Reichweite
1...250 mm
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Gehäusematerial
ABS
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ECLASS 9.0
27-27-09-03
ECLASS 9.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten