Kubische Reflexionslichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten bis 13 m Reichweite
PNP/NPN/IO-Link: Schließer/Öffner (NO/NC)
gleiche Funktion wie Taste
Reflexionslichtschranken – BOS02EW
Die Reflexionslichtschranke BOS 6K-UI-LR10-S75 mit dem Order Code BOS02EW gehört zur Baureihe 6K und arbeitet als optoelektronischer Sensor mit divergenter Strahlcharakteristik und rotem Laserlicht. Die Reichweite beträgt 0.1...13 m; die Lichtfleckgröße beträgt 12 x 12 mm bei 13 m. Als Schnittstelle stehen IO-Link Device 1.1.3 sowie ein PNP/NPN-Schaltausgang mit Schließer-/Öffnerfunktion (NO/NC) zur Verfügung. Die Eingangsfunktion bietet eine Tastensperre ein/aus mit gleicher Funktion wie die Taste.
Der Sensor hat Abmessungen von 12 x 34 x 21.6 mm. Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit M8x1-Stecker, 4-polig. Das Gehäuse besteht aus ABS, die aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC. Zur Zulassung und Konformität gehören CE, UKCA, cULus und WEEE.