Kubische Reflexionslichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten bis 13 m Reichweite
PNP/NPN/IO-Link: Schließer/Öffner (NO/NC)
gleiche Funktion wie Taste
Reflexionslichtschranken – BOS02EY
Der optoelektronische Sensor BOS 6K-UI-LR10-02 aus der Baureihe 6K hat die Abmessungen 12 x 34 x 21.6 mm und das besondere Merkmal Washdown. Er arbeitet mit divergentem Strahl und rotem Laserlicht. Die Reichweite beträgt 0.1...13 m; die Lichtfleckgröße beträgt 12 x 12 mm bei 13 m. Als IO-Link-Device unterstützt der Sensor IO-Link 1.1.3. Der Schaltausgang ist für PNP oder NPN ausgeführt und als Schließer/Öffner (NO/NC) nutzbar. Die Eingangsfunktion umfasst die Tastensperre ein/aus mit gleicher Funktion wie die Taste.
Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Der Anschluss erfolgt über ein 2 m langes PVC-Kabel. Das Gehäuse besteht aus ABS, die aktive Fläche aus PMMA. Für den Sensor gelten CE, UKCA, cULus, WEEE und Ecolab.