Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS02F0

BOS 6K-UI-LK10-S75

Kubische Reflexionslichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten bis 13 m Reichweite

Baureihe
6K
Abmessung
12 x 34 x 21.6 mm
Schnittstelle
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
Tastensperre ein/aus
gleiche Funktion wie Taste
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Reflexionslichtschranken – BOS02F0

Die Reflexionslichtschranke BOS 6K-UI-LK10-S75 mit dem Order Code BOS02F0 gehört zur Baureihe 6K und arbeitet als optoelektronischer Sensor nach dem Prinzip der Reflexionslichtschranke mit Autokollimation. Als Lichtart kommt rotes Laserlicht zum Einsatz. Der Sensor verfügt über eine Reichweite von 0...4 m; die Lichtfleckgröße beträgt 4 x 2 mm bei 2 m. Die Schnittstelle unterstützt IO-Link 1.1.3. Im Standardbetrieb stehen ein PNP- oder NPN-Schaltausgang sowie die Schaltfunktionen Schließer oder Öffner (NO/NC) zur Verfügung. Die Eingangsfunktion ermöglicht das Ein- und Ausschalten der Tastensperre mit gleicher Funktion wie die Taste.

Das Gehäuse besteht aus ABS, die aktive Fläche aus PMMA. Die Abmessungen betragen 12 x 34 x 21,6 mm. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M8x1-Stecker. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und verfügt über CE-, UKCA- und cULus-Zulassung sowie WEEE-Konformität.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
6K
Abmessung
12 x 34 x 21.6 mm
Schnittstelle
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
Tastensperre ein/aus
gleiche Funktion wie Taste
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke, Autokollimation
Lichtart
Laser Rotlicht
Lichtfleckgröße
4 x 2 mm bei 2 m
Reichweite
0...4 m
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
ABS
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten