Kubische Reflexionslichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten bis 13 m Reichweite
gleiche Funktion wie Taste
Reflexionslichtschranken – BOS02F2
Die Reflexionslichtschranke BOS 6K-UU-LK10-S49 mit dem Order Code BOS02F2 gehört zur Baureihe 6K und arbeitet als optoelektronischer Sensor nach dem Prinzip Reflexionslichtschranke mit Autokollimation. Als Lichtart kommt rotes Laserlicht zum Einsatz. Die Reichweite beträgt 0...4 m; die Lichtfleckgröße beträgt 4 x 2 mm bei 2 m. Der Sensor hat Abmessungen von 12 x 34 x 21,6 mm und verfügt über einen 3-poligen M8x1-Stecker als Steckverbinder. Die Schnittstelle unterstützt PNP/NPN sowie Schließer/Öffner (NO/NC). Die Eingangsfunktion ermöglicht die Tastensperre ein/aus mit gleicher Funktion wie die Taste. Das Gehäuse besteht aus ABS, die aktive Fläche aus PMMA. Der Betrieb ist mit 10...30 VDC möglich. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.