Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS02F4

BOS 6K-XI-LS10-02

Kubische Einweglichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten bis 18 m Reichweite

Besondere Merkmale
Washdown
Baureihe
6K
Abmessung
12 x 34 x 21.6 mm
Schnittstelle
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link
Eingangsfunktion
Testeingang
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Einweglichtschranken – BOS02F4

Der Einweglichtschranken-Sensor BOS 6K-XI-LS10-02 mit dem Order Code BOS02F4 gehört zur Baureihe 6K und arbeitet nach dem optoelektronischen Funktionsprinzip. Als Einweglichtschranke ist er als Sender ausgeführt. Die Strahlcharakteristik ist divergent, die Lichtart Laser-Rotlicht. Die Reichweite beträgt 0...18 m; die Lichtfleckgröße beträgt 13 x 13 mm bei 18 m. Ein Testeingang ist vorhanden.

Der Sensor hat die Abmessungen 12 x 34 x 21,6 mm und verfügt über die Schnittstelle Push-Pull/IO-Link mit IO-Link-Device 1.1.3. Der Anschluss erfolgt über ein 2 m langes PVC-Kabel. Das Gehäuse besteht aus ABS, die aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Als besonderes Merkmal ist Washdown angegeben. Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus, WEEE und Ecolab.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Besondere Merkmale
Washdown
Baureihe
6K
Abmessung
12 x 34 x 21.6 mm
Schnittstelle
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link
Eingangsfunktion
Testeingang
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Sender)
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
Laser Rotlicht
Lichtfleckgröße
13 x 13 mm bei 18 m
Reichweite
0...18 m
Anschluss
Kabel, 2 m, PVC
Gehäusematerial
ABS
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten