Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS02F5

BOS 6K-UI-LE10-S75

Kubische Einweglichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten bis 18 m Reichweite

Baureihe
6K
Abmessung
12 x 34 x 21.6 mm
Schnittstelle
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
Tastensperre ein/aus
gleiche Funktion wie Taste
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Einweglichtschranken – BOS02F5

Der optoelektronische Sensor BOS 6K-UI-LE10-S75 aus der Baureihe 6K arbeitet als Einweglichtschranken-Empfänger mit Laser-Rotlicht. Die Reichweite beträgt 0...18 m. Das Gerät unterstützt IO-Link Device 1.1.3. Für den Schaltausgang stehen PNP und NPN mit Schließer/Öffner (NO/NC) zur Verfügung. Die Eingangsfunktion ermöglicht die Tastensperre ein/aus und hat die gleiche Funktion wie die Taste.

Der Sensor hat Abmessungen von 12 x 34 x 21,6 mm und wird über einen 4-poligen M8x1-Stecker angeschlossen. Das Gehäuse besteht aus ABS, die aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Der BOS 6K-UI-LE10-S75 mit dem Order Code BOS02F5 verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA und cULus; zusätzlich ist WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
6K
Abmessung
12 x 34 x 21.6 mm
Schnittstelle
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
Tastensperre ein/aus
gleiche Funktion wie Taste
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Empfänger)
Lichtart
Laser Rotlicht
Reichweite
0...18 m
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
ABS
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten