Kubische Einweglichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten bis 18 m Reichweite
PNP/NPN/IO-Link: Schließer/Öffner (NO/NC)
gleiche Funktion wie Taste
Einweglichtschranken – BOS02F6
Der optoelektronische Sensor BOS 6K-UI-LE10-02 mit dem Order Code BOS02F6 gehört zur Baureihe 6K und ist als Einweglichtschranke in der Ausführung Empfänger ausgeführt. Als Lichtart dient Laser-Rotlicht; die Reichweite beträgt 0...18 m. Der Sensor hat Abmessungen von 12 x 34 x 21,6 mm und eine aktive Fläche aus PMMA. Das Gehäuse besteht aus ABS und weist das besondere Merkmal Washdown auf.
Für die Anschaltung stehen ein Kabel mit 2 m Länge und PVC-Mantel sowie eine Betriebsspannung von 10...30 VDC zur Verfügung. Die Schnittstelle ist als IO-Link-Device 1.1.3 ausgeführt und unterstützt PNP/NPN/IO-Link mit Schließer/Öffner (NO/NC). Die Eingangsfunktion umfasst die Tastensperre ein/aus mit gleicher Funktion wie die Taste. Der Sensor verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus, WEEE und Ecolab.