Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS02HM

BOS R030K-NS-RX10-02

Miniatur- Einweglichtschranke für den Einsatz in engen Bauräumen

Baureihe
R030K
Schnittstelle
NPN Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Paar)
Strahlcharakteristik
divergent
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Einweglichtschranken – BOS02HM

Der Sensor BOS R030K-NS-RX10-02 mit dem Order Code BOS02HM gehört zur Baureihe R030K. Er arbeitet als optoelektronischer Sensor nach dem optischen Funktionsprinzip einer Einweglichtschranke als Paar. Die Schnittstelle ist als NPN Schließer (NO) ausgeführt. Die divergente Strahlcharakteristik verwendet LED Rotlicht. Der Lichtfleck hat eine Größe von 336 x 336 mm; die Reichweite beträgt 0...1000 mm.

Der Anschluss erfolgt über ein 2.00 m langes PVC-Kabel. Das Gehäuse besteht aus PBT & ABS, die aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC. Für Zulassung und Konformität sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
R030K
Schnittstelle
NPN Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Paar)
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
336 x 336 mm
Reichweite
0...1000 mm
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PVC
Gehäusematerial
PBT & ABS
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten