Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS02HP

BOS R030K-NO-RX10-VC-00,2-S75

Miniatur- Einweglichtschranke für den Einsatz in engen Bauräumen

Baureihe
R030K
Schnittstelle
NPN Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Paar)
Strahlcharakteristik
divergent
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Einweglichtschranken – BOS02HP

Die Einweglichtschranke BOS R030K-NO-RX10-VC-00,2-S75 mit dem Bestellcode BOS02HP gehört zur Baureihe R030K. Der optoelektronische Sensor arbeitet nach dem Prinzip einer Einweglichtschranke als Paar und verfügt über eine divergente Strahlcharakteristik mit LED-Rotlicht. Die Schnittstelle ist als NPN-Öffner (NC) ausgeführt. Der Lichtfleck hat eine Größe von 336 × 336 mm; die Reichweite beträgt 0...1000 mm.

Der Anschluss erfolgt über ein Kabel mit Steckverbinder und M8x1-Stecker, 4-polig, mit einer Länge von 0,20 m und TPU als Kabelmaterial. Das Gehäuse besteht aus PBT & ABS, die aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
R030K
Schnittstelle
NPN Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Paar)
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
336 x 336 mm
Reichweite
0...1000 mm
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, 0.20 m, TPU
Gehäusematerial
PBT & ABS
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten