Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS02HR

BOS R030K-PS-RX10-VC-00,2-S75

Miniatur- Einweglichtschranke für den Einsatz in engen Bauräumen

Baureihe
R030K
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Paar)
Strahlcharakteristik
divergent
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Einweglichtschranken – BOS02HR

Die Einweglichtschranke BOS R030K-PS-RX10-VC-00,2-S75 mit dem Order Code BOS02HR gehört zur Baureihe R030K und arbeitet als optoelektronischer Sensor im Funktionsprinzip Einweglichtschranke (Paar). Die Strahlcharakteristik ist divergent; als Lichtart dient LED-Rotlicht. Der Sensor verfügt über einen Lichtfleck mit einer Größe von 336 x 336 mm und eine Reichweite von 0...1000 mm. Der Ausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt.

Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Der Anschluss erfolgt über ein Kabel mit Steckverbinder und M8x1-Stecker, 4-polig, mit einer Länge von 0.20 m und TPU als Kabelmaterial. Das Gehäuse besteht aus PBT & ABS, die aktive Fläche aus PMMA. Für den Sensor sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
R030K
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Paar)
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
336 x 336 mm
Reichweite
0...1000 mm
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, 0.20 m, TPU
Gehäusematerial
PBT & ABS
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten