Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS02HU

BOS R030K-PO-RX20-02

Miniatur- Einweglichtschranke für den Einsatz in engen Bauräumen

Baureihe
R030K
Schnittstelle
PNP Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Paar)
Strahlcharakteristik
divergent
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Einweglichtschranken – BOS02HU

Der optoelektronische Sensor BOS R030K-PO-RX20-02 aus der Baureihe R030K arbeitet nach dem optischen Funktionsprinzip einer Einweglichtschranke als Paar. Die Strahlcharakteristik ist divergent; als Lichtart kommt rotes LED-Licht zum Einsatz. Der Lichtfleck misst 215 × 215 mm. Die Reichweite beträgt 0...1000 mm.

Die Schnittstelle ist als PNP-Öffner (NC) ausgeführt. Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PVC-Kabel. Das Gehäuse besteht aus PBT und ABS, die aktive Fläche aus PMMA. Der Sensor wird mit 10...30 VDC Betriebsspannung betrieben. Für den BOS R030K-PO-RX20-02 mit der Bestellnummer BOS02HU gelten CE, UKCA, cULus und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
R030K
Schnittstelle
PNP Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Paar)
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
215 x 215 mm
Reichweite
0...1000 mm
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PVC
Gehäusematerial
PBT & ABS
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten