Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS02J3

BOS R030K-NS-RX20-VC-00,2-S75

Miniatur- Einweglichtschranke für den Einsatz in engen Bauräumen

Baureihe
R030K
Schnittstelle
NPN Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Paar)
Strahlcharakteristik
divergent
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Einweglichtschranken – BOS02J3

Der optoelektronische Sensor BOS R030K-NS-RX20-VC-00,2-S75 mit dem Bestellcode BOS02J3 gehört zur Baureihe R030K. Das optische Funktionsprinzip ist als Einweglichtschranke (Paar) ausgeführt. Die Schnittstelle arbeitet als NPN-Schließer (NO); die Strahlcharakteristik ist divergent. Als Lichtart kommt LED-Rotlicht zum Einsatz, die Lichtfleckgröße beträgt 215 × 215 mm. Die Reichweite liegt bei 0 mm bis 1 m. Der Anschluss besteht aus einem Kabel mit Steckverbinder und einem 4-poligen M8x1-Stecker mit 0,20 m Länge und TPU-Mantel. Das Gehäuse besteht aus PBT und ABS, die aktive Fläche aus PMMA. Der Sensor wird mit 10 bis 30 VDC betrieben. CE, UKCA, cULus und WEEE sind als Zulassung beziehungsweise Konformität angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
R030K
Schnittstelle
NPN Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Paar)
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
215 x 215 mm
Reichweite
0 mm...1 m
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, 0.20 m, TPU
Gehäusematerial
PBT & ABS
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten