Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Einweglichtschranken
Baureihe
R090K
Abmessung
10.7 x 32.7 x 19.5 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Einweglichtschranken – BOS02J7
Der optoelektronische Sensor BOS R090K-PU-RX10-00,2-S4 aus der Baureihe R090K arbeitet als Einweglichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik und LED-Rotlicht. Die Reichweite beträgt 0...20 m. Als Schnittstelle steht ein PNP-Ausgang mit Schließer/Öffner (NO/NC) zur Verfügung. Der Sensor hat Abmessungen von 10.7 x 32.7 x 19.5 mm und eine aktive Fläche aus PMMA. Das Gehäuse besteht aus PC und PBT.
Der Anschluss erfolgt über ein Kabel mit Steckverbinder und M12x1-Stecker, 4-polig, 0.20 m, aus PVC. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC. Für den Sensor gelten CE, UKCA und WEEE. Der Bestellcode lautet BOS02J7.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt