Einweglichtschranken
Einweglichtschranken – BOS02J8
Der optoelektronische Sensor BOS 5K-PU-LX10-00,2-S4 aus der Baureihe 5K arbeitet nach dem optischen Funktionsprinzip einer Einweglichtschranke. Die Strahlcharakteristik ist divergent, als Lichtart kommt rotes Laserlicht zum Einsatz. Der Lichtfleck hat einen Durchmesser von Ø 5 mm bei 3 m; die Reichweite beträgt 0...30 m. Die Schnittstelle ist PNP mit Schließer/Öffner (NO/NC). Der Sensor misst 10.8 x 32.7 x 19.5 mm und wird über ein Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.20 m, PVC angeschlossen. Das Gehäusematerial besteht aus PC und PBT, die aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung Ub beträgt 10...30 VDC. Der Sensor trägt die Kennzeichnungen CE, WEEE und UKCA.