Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kubische Einweglichtschranken Entry Line mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis
Baureihe
R072K
Abmessung
12 x 32.4 x 22.7 mm
Schnittstelle
NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Einweglichtschranken – BOS02JJ
Der optoelektronische Sensor BOS R072K-NU-RX10-02 aus der Baureihe R072K besitzt die Abmessungen 12 × 32.4 × 22.7 mm. Als Schnittstelle stehen NPN sowie Schließer/Öffner (NO/NC) zur Verfügung. Die Einweglichtschranke arbeitet mit divergentem Strahl und rotem LED-Licht. Die Lichtfleckgröße beträgt Ø 70 mm bei 2 m; die Reichweite liegt bei 0...20 m.
Der Sensor verfügt über einen Kabelanschluss mit 2.00 m TPU-Kabel. Das Gehäuse besteht aus PA 6, die aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung Ub beträgt 10...30 VDC. Für den Sensor gelten die Zulassungen und Konformitäten cULus, CE, UKCA und WEEE.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt