Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kubische Lichttaster Entry Line mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis
Baureihe
R072K
Abmessung
12 x 42.5 x 22.7 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, Triangulation
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS R072K-PU-RH10-S49 | BOS R072K-PU-RH10-S75 | |
|
55,00 EUR
Listenpreis
|
55,00 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | R072K | R072K |
|---|---|---|
| Abmessung | 12 x 42.5 x 22.7 mm | 12 x 42.5 x 22.7 mm |
| Schnittstelle | PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Lichttaster, Triangulation | Lichttaster, Triangulation |
| Optische Besonderheit | Hintergrundausblendung | Hintergrundausblendung |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtfleckgröße | Ø 9 mm bei 60 mm | Ø 9 mm bei 60 mm |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Reichweite | 0...350 mm | 0...350 mm |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial |
PA 6 PA 6 |
PA 6 PA 6 |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt