Kubische Einweglichtschranken Entry Line mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis
Einweglichtschranken – BOS02JP
Die Einweglichtschranke BOS R072K-PU-RX10-S49 mit dem Order Code BOS02JP gehört zur Baureihe R072K. Der optoelektronische Sensor arbeitet nach dem Prinzip einer Einweglichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik und LED-Rotlicht. Die Lichtfleckgröße beträgt Ø 70 mm bei 2 m; die Reichweite liegt bei 0...20 m. Die Schnittstelle ist als PNP-Schließer/Öffner (NO/NC) ausgeführt. Mit Abmessungen von 12 x 41.4 x 22.7 mm verfügt der Sensor über ein Gehäuse aus PA 6 und eine aktive Fläche aus PMMA. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Der Sensor verfügt über die Zulassungen und Konformitäten cULus, CE, UKCA und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS R072K-PU-RX10-S49 | BOS R072K-PU-RX10-S75 | |
|
55,00 EUR
Listenpreis
|
55,00 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | R072K | R072K |
|---|---|---|
| Abmessung | 12 x 41.4 x 22.7 mm | 12 x 41.4 x 22.7 mm |
| Schnittstelle | PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke | Einweglichtschranke |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | Ø 70 mm bei 2 m | Ø 70 mm bei 2 m |
| Reichweite | 0...20 m | 0...20 m |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial |
PA 6 PA 6 |
PA 6 PA 6 |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |