Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS02JR

BOS R072K-PU-IX10-02

Kubische Einweglichtschranken Entry Line mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis

Baureihe
R072K
Abmessung
12 x 32.4 x 22.7 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Einweglichtschranken – BOS02JR

Der optoelektronische Sensor BOS R072K-PU-IX10-02 aus der Baureihe R072K arbeitet nach dem Prinzip einer Einweglichtschranke mit divergentem Strahl. Als Lichtart dient LED-Infrarot. Die Lichtfleckgröße beträgt Ø 70 mm bei 2 m; die Reichweite liegt bei 0...20 m. Die Schnittstelle ist als PNP mit Schließer/Öffner (NO/NC) ausgeführt.

Der Sensor hat Abmessungen von 12 x 32.4 x 22.7 mm. Das Gehäuse besteht aus PA 6, die aktive Fläche aus PMMA. Der Anschluss erfolgt über ein 2.00 m langes TPU-Kabel. Die Betriebsspannung Ub beträgt 10...30 VDC. Für Zulassung und Konformität stehen cULus, CE, UKCA und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
R072K
Abmessung
12 x 32.4 x 22.7 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Infrarot
Lichtfleckgröße
Ø 70 mm bei 2 m
Reichweite
0...20 m
Anschluss
Kabel, 2.00 m, TPU
Gehäusematerial
PA 6
PA 6
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten