Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS02K9

BOS R072K-PU-IX10-S75

Kubische Einweglichtschranken Entry Line mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis

Baureihe
R072K
Abmessung
12 x 41.4 x 22.7 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Einweglichtschranken – BOS02K9

Der optoelektronische Sensor BOS R072K-PU-IX10-S75 aus der Baureihe R072K hat Abmessungen von 12 x 41,4 x 22,7 mm und eine divergente Strahlcharakteristik. Als Lichtart kommt LED-Infrarot zum Einsatz. Die Lichtfleckgröße beträgt Ø 70 mm bei 2 m, die Reichweite 0...20 m. Der PNP-Ausgang ist als Schließer/Öffner (NO/NC) ausgeführt.

Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M8x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus PA 6, die aktive Fläche aus PMMA. Der Sensor wird mit 10...30 VDC Betriebsspannung betrieben. Für den BOS R072K-PU-IX10-S75 mit dem Bestellcode BOS02K9 liegen die Zulassungen und Konformitäten cULus, CE, UKCA und WEEE vor.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
R072K
Abmessung
12 x 41.4 x 22.7 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Infrarot
Lichtfleckgröße
Ø 70 mm bei 2 m
Reichweite
0...20 m
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
PA 6
PA 6
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten