Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS02KL

BOS R072K-NU-PR10-S75

Kubische Reflexionslichtschranken Entry Line mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis

Baureihe
R072K
Abmessung
12 x 42.5 x 22.7 mm
Schnittstelle
NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Reflexionslichtschranken – BOS02KL

Die Reflexionslichtschranke BOS R072K-NU-PR10-S75 aus der Baureihe R072K trägt den Order Code BOS02KL. Der optoelektronische Sensor arbeitet nach dem Funktionsprinzip einer Reflexionslichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik und LED-Rotlicht. Die Reichweite beträgt 0...5 m; die Lichtfleckgröße beträgt Ø 80 mm bei 2 m. Die Schnittstelle ist als NPN Schließer/Öffner (NO/NC) ausgeführt.

Mit Abmessungen von 12 x 42.5 x 22.7 mm verfügt der Sensor über ein Gehäuse aus PA 6 und eine aktive Fläche aus PMMA. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M8x1-Stecker. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Für den Sensor sind cULus, CE, UKCA und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
R072K
Abmessung
12 x 42.5 x 22.7 mm
Schnittstelle
NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 80 mm bei 2 m
Reichweite
0...5 m
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
PA 6
PA 6
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten