Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS02KN

BOS R072K-NU-PR10-02

Kubische Reflexionslichtschranken Entry Line mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis

Baureihe
R072K
Abmessung
12 x 33.5 x 22.7 mm
Schnittstelle
NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Reflexionslichtschranken – BOS02KN

Die Reflexionslichtschranke BOS R072K-NU-PR10-02 mit dem Order Code BOS02KN gehört zur Baureihe R072K. Der optoelektronische Sensor arbeitet nach dem Funktionsprinzip Reflexionslichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik und LED-Rotlicht. Die Abmessungen betragen 12 x 33.5 x 22.7 mm. Als Schnittstelle steht NPN mit Schließer/Öffner (NO/NC) zur Verfügung.

Die Reichweite beträgt 0...5 m. Die Lichtfleckgröße beträgt Ø 80 mm bei 2 m. Der Anschluss erfolgt über ein Kabel mit 2.00 m Länge und TPU-Mantel. Das Gehäuse besteht aus PA 6, die aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC. Für den Sensor sind die Zulassungen und Konformitäten cULus, CE, UKCA und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
R072K
Abmessung
12 x 33.5 x 22.7 mm
Schnittstelle
NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 80 mm bei 2 m
Reichweite
0...5 m
Anschluss
Kabel, 2.00 m, TPU
Gehäusematerial
PA 6
PA 6
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten