Kubische Reflexionslichtschranken Entry Line mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis
Reflexionslichtschranken – BOS02KR
Die Reflexionslichtschranke BOS R072K-PU-PR10-00,3-S75 mit dem Order Code BOS02KR gehört zur Baureihe R072K und hat Abmessungen von 12 × 33,5 × 22,7 mm. Der optoelektronische Sensor arbeitet mit divergentem Strahl und rotem LED-Licht. Die Reichweite beträgt 0...5 m; die Lichtfleckgröße beträgt Ø 80 mm bei 2 m.
Die PNP-Schnittstelle unterstützt Schließer/Öffner (NO/NC). Der Anschluss erfolgt über ein Kabel mit Steckverbinder und M8x1-Stecker, 4-polig, mit einer Länge von 0,30 m und TPU als Kabelmaterial. Das Gehäuse besteht aus PA 6, die aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Der Sensor trägt die Zulassungen und Konformitätskennzeichnungen CE, UKCA, WEEE und cULus.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS R072K-PU-PR10-00,3-S75 | BOS R072K-PU-PR10-01,5-S75 | |
|
50,00 EUR
Listenpreis
|
50,00 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | R072K | R072K |
|---|---|---|
| Abmessung | 12 x 33.5 x 22.7 mm | 12 x 33.5 x 22.7 mm |
| Schnittstelle | PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Reflexionslichtschranke | Reflexionslichtschranke |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | Ø 80 mm bei 2 m | Ø 80 mm bei 2 m |
| Reichweite | 0...5 m | 0...5 m |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, TPU | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, 1.50 m, TPU |
| Gehäusematerial |
PA 6 PA 6 |
PA 6 PA 6 |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |