Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS02KU

BOS R072K-PS-PR10-S75

Kubische Reflexionslichtschranken Entry Line mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis

Baureihe
R072K
Abmessung
12 x 41.4 x 22.7 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Reflexionslichtschranken – BOS02KU

Der optoelektronische Sensor BOS R072K-PS-PR10-S75 mit dem Bestellcode BOS02KU gehört zur Baureihe R072K und arbeitet nach dem Prinzip einer Reflexionslichtschranke. Seine Strahlcharakteristik ist divergent; als Lichtart dient LED-Rotlicht. Die Reichweite beträgt 0...5 m. Die Lichtfleckgröße beträgt Ø 80 mm bei 2 m.

Mit Abmessungen von 12 x 41.4 x 22.7 mm verfügt der Sensor über eine PNP-Schnittstelle als Schließer (NO). Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M8x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus PA 6, die aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC. Für den Sensor sind CE, UKCA, cULus und WEEE als Zulassungen beziehungsweise Konformitäten angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
R072K
Abmessung
12 x 41.4 x 22.7 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 80 mm bei 2 m
Reichweite
0...5 m
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
PA 6
PA 6
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten