Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS02KY

BOS R072K-PS-PR10-00,3-S75

Kubische Reflexionslichtschranken Entry Line mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis

Baureihe
R072K
Abmessung
12 x 32.4 x 22.7 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Reflexionslichtschranken – BOS02KY

Die Reflexionslichtschranke BOS R072K-PS-PR10-00,3-S75 mit dem Order Code BOS02KY gehört zur Baureihe R072K und arbeitet als optoelektronischer Sensor nach dem Funktionsprinzip einer Reflexionslichtschranke. Die Abmessungen betragen 12 × 32,4 × 22,7 mm. Die Strahlcharakteristik ist divergent, als Lichtart wird LED-Rotlicht verwendet. Die Reichweite beträgt 0...5 m; die Lichtfleckgröße beträgt Ø 80 mm bei 2 m.

Die elektrische Schnittstelle ist PNP: Schließer (NO). Der Anschluss erfolgt über ein Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, TPU. Das Gehäuse besteht aus PA 6, die aktive Fläche aus PMMA. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC. Als Zulassung beziehungsweise Konformität sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
R072K
Abmessung
12 x 32.4 x 22.7 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 80 mm bei 2 m
Reichweite
0...5 m
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, TPU
Gehäusematerial
PA 6
PA 6
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten