Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOW0028

BOW A-0816-NS-C-S49

Rahmenlichtschranken mit dynamischem Ausgang für fallende Objekte

Baureihe
A
Abmessung
18 x 130 x 220 mm
Aktives Fenster (PL × AL)
80 × 160 mm
Schnittstelle
NPN dynamisch Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Rahmenlichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
A
Abmessung
18 x 130 x 220 mm
Aktives Fenster (PL × AL)
80 × 160 mm
Schnittstelle
NPN dynamisch Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Rahmenlichtschranke
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
Infrarot
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert, schwarz
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-11
ECLASS 11.0
27-27-09-11
ECLASS 12.0
27-27-09-11
ECLASS 12.0
27-27-09-11
ECLASS 13.0
27-27-09-11
ECLASS 5.1.4
27-27-09-11
ECLASS 6.2
27-27-09-11
ECLASS 8.1
27-27-09-11
ECLASS 9.0
27-27-09-11
ECLASS 9.1
27-27-09-11
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002721
ETIM 8.0
EC002721
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten