Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Passive Verteiler
Anschluss Steckplätze
8x M8x1-Buchse, 3-polig
Betriebsspannungsanzeige
LED grün
Anzeige Schaltfunktion
LED gelb (8x)
Signaltyp
PNP
Kabel
PUR black, 5 m, Drag chain compatible
Empfohlene Alternative
BPI00CM
Passive Verteiler
BPI 8M303P-5K-B0-KPXA0-050
Verfügbarkeit
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
| BPI 8M303P-2K-00-KPXA0-050 | BPI 8M303P-5K-B0-KPXA0-050 | |
|
-
Listenpreis
|
79,67 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss Steckplätze | 8x M8x1-Buchse, 3-polig | 8x M8x1-Buchse, 3-polig |
|---|---|---|
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün | LED grün |
| Anzeige Schaltfunktion | LED gelb (8x) | LED gelb (8x) |
| Signaltyp | PNP | PNP |
| Kabel | PUR black, 5 m, Drag chain compatible | PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Ausgangsstrom max. | 2 A | 3 A |
| Summenstrom max. | 6 A | 8 A |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt