Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Passive Verteiler
Anschluss Steckplätze
4x M12x1-Buchse, 4-polig
Betriebsspannungsanzeige
LED grün
Anzeige Schaltfunktion
LED gelb (4x)
Signaltyp
PNP
Kabel
PUR black, 5 m, Drag chain compatible
Empfohlene Alternative
BPI009R
Passive Verteiler
BPI 4M4A4P-2K-B0-KPX70-050
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BPI 4M4A4P-2K-00-KPX70-050 | BPI 4M4A4P-2K-B0-KPX70-050 | |
|
-
Listenpreis
|
56,21 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss Steckplätze | 4x M12x1-Buchse, 4-polig | 4x M12x1-Buchse, 4-polig |
|---|---|---|
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün | LED grün |
| Anzeige Schaltfunktion | LED gelb (4x) | LED gelb (4x) |
| Signaltyp | PNP | PNP |
| Kabel | PUR black, 5 m, Drag chain compatible | PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Ausgangsstrom max. | 2 A | 4 A |
| Summenstrom max. | 12 A | 8 A |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt