Passive Verteiler
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BPI 8M4A4P-2K-00-KPXB0-100 | BPI 8M4A4P-2K-B0-KPXB0-100 | |
|
-
Listenpreis
|
83,04 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss Steckplätze | 8x M12x1-Buchse, 4-polig | 8x M12x1-Buchse, 4-polig |
|---|---|---|
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün | LED grün |
| Anzeige Schaltfunktion | LED gelb (8x) | LED gelb (8x) |
| Signaltyp | PNP | PNP |
| Kabel | PUR black, 10 m, Drag chain compatible | PUR schwarz, 10 m, schleppkettentauglich |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Ausgangsstrom max. | 2 A | 4 A |
| Summenstrom max. | 12 A | 8 A |
| Schutzart | IP67 | IP67 |