Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Passive Verteiler
Anschluss (COM 1)
Schraub-/Steckklemmen
Kabel
PUR schwarz, 15 m, schleppkettentauglich
Ausgangsstrom max.
2 A
Summenstrom max.
8 A
Schutzart
IP67
Produktausführung
3.00 m, PUR, Schraub-/Steckklemmen
3.00 m, PUR, Schraub-/Steckklemmen
5.00 m, PUR, Schraub-/Steckklemmen
5.00 m, PUR, Schraub-/Steckklemmen
10.00 m, PUR, Schraub-/Steckklemmen
10.00 m, PUR, Schraub-/Steckklemmen
15.00 m, PUR, Schraub-/Steckklemmen
15.00 m, PUR, Schraub-/Steckklemmen
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt