Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Passive Verteiler
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig
Betriebsspannungsanzeige
LED grün
Anzeige Schaltfunktion
LED gelb (16x)
Signaltyp
NPN
Anschluss (COM 1)
M23x1-Stecker, 19-polig
Empfohlene Alternative
BPI00JY
Passive Verteiler
BPI 8M4A50-2K-B0-SM6LT
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BPI 8M4A5N-2K-B0-SM6LT | BPI 8M4A50-2K-B0-SM6LT | |
|
89,94 EUR
Listenpreis
|
86,54 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss Steckplätze | 8x M12x1-Buchse, 5-polig | 8x M12x1-Buchse, 5-polig |
|---|---|---|
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün | - |
| Anzeige Schaltfunktion | LED gelb (16x) | keine LED |
| Signaltyp | NPN | - |
| Anschluss (COM 1) | M23x1-Stecker, 19-polig | M23x1-Stecker, 19-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...60 VDC/10...60 VAC |
| Ausgangsstrom max. | 4 A | 4 A |
| Summenstrom max. | 8 A | 8 A |
| Umgebungstemperatur | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt